Matching Products
Matching Products NOVO
Part Number: 17 99 000 0057
har-bus HM Spacer block 0,67 m
har-bus HM Spacer block 0,67 m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Bloco espaçador
0,67 mm, CompactPCI
Notes
Compare
Part Number: 17 99 000 0057
har-bus HM Spacer block 0,67 m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Ferramentas
  • Tipo de ferramenta Bloco espaçador
  • Descrição da ferramenta
    0,67 mm
    CompactPCI
Propriedades do material
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 2,75 g
  • Número de tarifa da alfândega europeia 82055980
  • GTIN 5713140123335
  • eCl@ss 21.049.090,00
  • UNSPSC 24.0 27110000
Documentation
Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare