Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Tools
4
Part number: 17 05 095 2201
har-bus HM Mel., Typ B19, AFS 2, Tube
har-bus HM Mel., Typ B19, AFS 2, Tube

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Male connector
Press-in termination
Rated current: ‌1 A
Contacts: 95
Straight
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Ni Termination side
Performance level: 2
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
Beige
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
Part number: 17 05 095 2201
har-bus HM Mel., Typ B19, AFS 2, Tube
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
1
Tools
4
Product Details
Azonosítás
  • Kategória Csatlakozók
  • Sorozat har-bus® HM
  • Azonosítás AB19 típus
  • Elem Apa csatlakozó
  • Az érintkező leírása Egyenes
Verzió
  • Lezárási mód Press-in csatlakoztatás
  • Összeköttetés típusa Alaplap a bővítőkártyához
  • Érintkezők száma 95
  • Érintkező konfigurá - / AK / AK / AK / AK / AK / CT
  • Alkalmazási terület VME Pozíció J0
  • Csomag tartalma Cső
Műszaki jellemzők
  • Érintkező sorok 7
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán) 2 mm
  • Rasztertávolság (az illesztés oldalán) 2 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 1 A
  • Adatátviteli sebesség ≤ 2.500 Mbit/s
  • Szigetelés ellenállása >109 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 20 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +125 °C
  • Benyomási erő ≤ 71,25 N
  • Kihúzási erő ≥ 14,25 N
  • Teljesítményszint 2
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 0,75 kV
  • Szigetelő csoport IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • NYÁK vastagsága ≥1,4 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Üvegszállal töltött termoplasztikus gyanta
  • Színes (betét) Bézs
  • Anyag (érintkezők) Réz ötvözet
  • Felület (érintkező)
    Nemesfém a nikkelen Illeszkedő oldal
    Ni Lezárási oldal
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nikkel
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 13
  • Nettó tömeg 11,45 g
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140120976
  • ETIM EC002637
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
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
PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 11
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare