Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 08 91 904 1045 A0
Vehicle Plug CCS Typ2 16² potted 4,5m
Vehicle Plug CCS Typ2 16² potted 4,5m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Mode 4
Charging cable
Straight cable, CCS (Combined Charging System)
Type 2, Female (Vehicle side)
Not assembled, Stripped off
Cable length: 4.5 m
Notes
Compare
Part number: 08 91 904 1045 A0
Vehicle Plug CCS Typ2 16² potted 4,5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Bezeichnung
  • Komponente Ladekabel
  • Beschreibung
    gerades Kabel
    CCS (Combined Charging System)
  • Lademodus Mode 4
  • Steckverbinder 1
    Typ 2
    Buchse (Fahrzeugseite)
  • Steckverbinder 2
    nicht konfektioniert
    abgemantelt
  • Art des Sensors Pt 1000
  • Merkmale
    Temperaturüberwachung mit 2x Pt 1000
    Temperaturbereich: -40°C … 180°C (Temperaturkoeffizient gem. DIN EN 60751)
    Empfohlener Messstrom: 0,1 - 0,3 mA (Toleranz gem. DIN EN 60751)
    Langzeitstabilität (max. R0-Drift): innerhalb des Temperaturbereichs keine Drift zu erwarten (>20 Jahre)
    Abschalttemperatur: 90°C entspricht einem Pt 1000-Wert von 1347,07 Ω
Ausführung
  • Kabellänge 4,5 m
  • Anzahl der Adern 6
  • Adernaufbau 3x 16 mm² + 3x (2x 0,75 mm²)
  • Anschlussart
    Crimpanschluss
    nicht trennbar
  • Kontaktanzahl 5
  • Anzahl Signalkontakte 2
  • Anzahl Powerkontakte 3
  • Kontaktbestückung
    Signal: CP, PP
    Power: DC+, DC-, PE
  • Hinweise Auf Anfrage auch mit kundenspezifischem Logo erhältlich.
Technische Kennwerte
  • Bemessungsspannung (Signal) ‌ 30 V AC
  • Bemessungsspannung (Power) ‌ 1.000 V DC
  • Bemessungsstrom (Signal) 2 A
  • Bemessungsstrom (Power) 80 A
  • Stromart DC
  • Ladeleistung ‌ 80 kW
  • Kodierwiderstand ‌1.500 Ω zwischen PE und PP
  • Abisolierlänge 200 mm
  • Umgebungstemperatur
    -30 ... +50 °C in Betrieb
    -40 ... +80 °C Lagerung/Transport
  • Luftdruck ≥540 hPa ≈ 5000 m
  • Steckkraft < 100 N
  • Ziehkraft < 100 N
  • Steckzyklen ≥ 10.000
  • Schutzart nach IEC 60529
    IP20 im Kontaktbereich
    IP44 im gesteckten Zustand
    IP69 im Gehäusebereich
  • Kabeldurchmesser 19,5 mm ± 0,4 mm
  • Minimaler Biegeradius 15x Kabeldurchmesser (wiederholtes Biegen)
  • Leiterwiderstand @ 20 °C
    ≤1,21 Ω/km @ 16 mm²
    ≤26 Ω/km @ 0,75 mm²
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Polyamide (PA)
  • Farbe Einsatz schwarz
  • Werkstoff Kontakte Copper alloy
  • Kontaktoberfläche Silver plated
  • Werkstoff Gehäuse Polyamide (PA)
  • Farbe Gehäuse Black
  • Werkstoff Kappe Thermoplastic
  • Werkstoff Kabel Thermoplastic polyurethane (TPU)
  • Farbe Kabel Black
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe Not contained
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Not contained
  • REACH SVHC Stoffe Yes
  • REACH SVHC Stoffe Lead
  • California Proposition 65 Stoffe Yes
  • California Proposition 65 Stoffe Lead
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 62196-1
    IEC 62196-3
    EN 50620
  • Zulassungen CE
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 4,8 kg
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140573154
  • ETIM EC002897
  • eCl@ss 27144705 Ladeleitung E-Mobility