Matching Products
Matching Products NOVO
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
13
Part Number: 09 45 145 2930
USB 3.0 IP20 cable 0,5m, 2x type A 1:1
USB 3.0 IP20 cable 0,5m, 2x type A 1:1

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Serviço de interface
USB 3.0
Totalmente blindado, contatos blindados 360°
Comprimento do cabo: 0.5 m
Tipo de conexão: Conector tipo A - conector tipo A
Notes
Compare
Part Number: 09 45 145 2930
USB 3.0 IP20 cable 0,5m, 2x type A 1:1
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
13
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série har-port
  • Elemento Serviço de interface
  • Especificação USB 3.0
  • Conector 1
    IP20 USB 3.0
    Tipo A
  • Conector 2
    IP20 USB 3.0
    Tipo A
Versão
  • Comprimento do cabo 0,5 m
  • Estrutura central
    4x AWG 28/7
    2x AWG 28/7
    2x AWG 24/7
  • Blindagem Totalmente blindado, contatos blindados 360°
  • Tipo de conexão Conector tipo A - conector tipo A
  • Fixação Aparafusável nas placas de cobertura
Características técnicas
  • Temperatura Ambiente -25 ... +70 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 1.500
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP20
  • Diâmetro do cabo 5,8 mm
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base) Poliamida (PA)
  • Cor (carcaça/base) Preto
  • Material (cabo) PVC
  • Cor (cabo) Preto
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
Especificações e aprovações
  • Aprovações DNV GL
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 41,7 g
  • País de origem Malásia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140059214
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060304 Appliance cord (data cable)
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare