Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
1
Tools
2
Cikkszám: 09 58 000 6605
UIC558-FC-CRT-0.75 mm²/ 18 AWG-NI
UIC558-FC-CRT-0.75 mm²/ 18 AWG-NI

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Krimpelhető érintkező
Névleges áramerősség: ≤10 A
Anya
Réz ötvözet
Nikkel bevonatú
Vezető keresztmetszete: 0.75 ... 1 mm²
AWG 18
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 58 000 6605
UIC558-FC-CRT-0.75 mm²/ 18 AWG-NI
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
1
Tools
2
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Érintkezők
  • Sorozat HARTING UIC
  • Azonosítás 558
  • Érintkező típusa Krimpelhető érintkező
Verzió
  • Fajta Anya
  • Gyártási folyamat Esztergált érintkezők
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 0,75 ... 1 mm²
  • Vezető keresztmetszete AWG 18
  • Névleges áramerősség ≤ 10 A
  • Érintkező ellenállás ≤ 4 mΩ
  • Blankolási hossz 7,5 mm
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 10.000
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (érintkezők) Réz ötvözet
  • Felület (érintkező) Nikkel bevonatú
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nem része
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    UIC 50558
    IRS 50558
    IEC 61373 2. kategória
    IEC 60529
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 50
  • Nettó tömeg 2,2 g
  • Származási ország India
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140188709
  • ETIM EC000796
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás