Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
5
Numer Katalogowy: 09 58 022 1003
UIC 558 22PIN SOCKET KIT-FC-NI
UIC 558 22PIN SOCKET KIT-FC-NI

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Zestawy złączy
Żeński
Przyłączenie zaciskowe
Poliamid (PA)
Czarny
Kontakty: 22
Stop miedzi Platerowanie niklem
Przekrój przewodu: 0.75 ... 1 mm²
Prąd znamionowy: ‌10 A
Odlew aluminiowy, Odporne na korozję
Stopień ochrony: IP69 / IPX9K zgodnie z ISO 20653 stan połączenia, IP67 stan rozłączenia i pokrywa zamknięta
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 58 022 1003
UIC 558 22PIN SOCKET KIT-FC-NI
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
5
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Zestawy złączy
  • Seria HARTING UIC
  • Identyfikacja UIC 558
  • Element Zestawy złączy
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie zaciskowe
  • Rodzaj (męski/żeński) Żeński
  • Liczba kontaktów 22
  • Kontakt PE Tak
  • Szczegóły Kontakty zaciskane załączane oddzielnie
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu 0,75 ... 1 mm²
  • Przekrój przewodu [AWG] AWG 18 ... AWG 17
  • Prąd znamionowy ‌ 10 A
  • Napięcie znamionowe 110 V
  • Rezystancja izolacji >107 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 4 mΩ
  • Długość odizolowania 5 mm
  • Moment dokręcający ‌5 Nm Śruby mocujące M6
  • Ograniczenie temperaturowe -50 ... +125 °C
  • Ilość łączeń ≥ 10.000
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
    IP69 / IPX9K zgodnie z ISO 20653 stan połączenia
    IP67 stan rozłączenia i pokrywa zamknięta
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Poliamid (PA)
  • Kolor (wkład) Czarny
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty) Platerowanie niklem
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
    Odlew aluminiowy
    Odporne na korozję
  • Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd) Malowane proszkowo
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda)
    RAL 7035 (jasnoszary)
    RAL 5010 (niebieski gencjanowy)
  • Materiał (uszczelki) Silikon
  • Materiał (blokady) Stal nierdzewna
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    UIC 50558
    IRS 50558
    IEC 61373 Kategoria 2
    IEC 60529
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 735 g
  • Kraj pochodzenia Indie
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140190368
  • eCl@ss 27.440.115,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare