Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
4
Numer Katalogowy: 09 58 013 1011
UIC 558 13PIN PLUG KIT-MC-AU-CGM
UIC 558 13PIN PLUG KIT-MC-AU-CGM

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Zestawy złączy
Z dławnicą kablową
Męski
Przyłączenie zaciskowe
Poliamid (PA)
Czarny
Kontakty: 13
Stop miedzi Pozłacane
Przekrój przewodu: 0.75 ... 1 mm²
Prąd znamionowy: ‌10 A
Poliamid (PA), Wzmocnione włókno szklane
Stopień ochrony: IP69 / IPX9K zgodnie z ISO 20653 stan połączenia
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 58 013 1011
UIC 558 13PIN PLUG KIT-MC-AU-CGM
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
4
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Zestawy złączy
  • Seria HARTING UIC
  • Identyfikacja UIC 558
  • Element Zestawy złączy
  • Specyfikacje Z dławnicą kablową
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie zaciskowe
  • Rodzaj (męski/żeński) Męski
  • Liczba kontaktów 13
  • Liczba wejść kablowych 1
  • Wyprowadzenie przewodu 1x Zintegrowane
  • Szczegóły Kontakty zaciskane załączane oddzielnie
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu 0,75 ... 1 mm²
  • Przekrój przewodu [AWG] AWG 18 ... AWG 17
  • Prąd znamionowy ‌ 10 A
  • Napięcie znamionowe 60 V
  • Rezystancja izolacji >107 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 4 mΩ
  • Długość odizolowania 5 mm
  • Ograniczenie temperaturowe -50 ... +125 °C
  • Ilość łączeń ≥ 10.000
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP69 / IPX9K zgodnie z ISO 20653 stan połączenia
  • Zakres zaciskania 12,9 ... 13,6 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Poliamid (PA)
  • Kolor (wkład) Czarny
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty) Pozłacane
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
    Poliamid (PA)
    Wzmocnione włókno szklane
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) Czarny
  • Materiał (uszczelki) Silikon
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    UIC 50558
    IRS 50558
    IEC 61373 Kategoria 2
    IEC 60529
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 359 g
  • Kraj pochodzenia Indie
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140190122
  • eCl@ss 27.440.115,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare