Matching Products
Matching Products NEW
Successor Products
1
Device side / Panel feed through
4
Part number: 33 28 010 1001 030
T1 SPE IP20 1x2xAWG26/7 PUR 3,0m
T1 SPE IP20 1x2xAWG26/7 PUR 3,0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Halogen-free, Oil resistant, Flame retardant
Cable length: 3 m
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. You can use the successor 33280202001030.
Part number: 33 28 010 1001 030
T1 SPE IP20 1x2xAWG26/7 PUR 3,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Successor Products
1
Device side / Panel feed through
4
Product Details
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 HARTING T1 Industrial
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1
    HARTING T1 Industrial
    오버몰딩
  • 커넥터 2
    HARTING T1 Industrial
    오버몰딩
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
  • 케이블 설명
    할로겐프리
    내유성
    내연제
버전
  • 케이블 길이 3 m
  • 코어 개수 2
  • 코어 구조 1x 2x AWG 26/7
기술적 특성
  • 정격 전류 ‌ 4 A
  • 정격 전압 ‌ 60 V DC
  • 전송 특성 600 MHz 대역폭
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • 접점 저항 ≤ 20 mΩ
  • 차폐 저항 ≤ 100 mΩ
  • 제한 온도
    -40 ... +80 °C 움직이지 않음
    -25 ... +80 °C 이동됨
  • 체결 주기 ≥ 1,000
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP20
  • 테스트 전압 UDC
    1 kV (접점-접점)
    2.25 kV (접점-접지)
자재 특성
  • 재료 (케이블) PUR (폴리우레탄)
  • 컬러 (케이블) 노란색
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (PoDL(데이터라인 전원장치)를 통한 원격 전력 공급)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-1-2 난연성
    EN 60811-404 내유성
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 원산지 라트비아
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140798915
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
HARTING News 2020
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare