Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 21 34 290 0642 010
Size 15 6-pol st/- f/- PUR 2,5mm² 1,0m
Size 15 6-pol st/- f/- PUR 2,5mm² 1,0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Cable length: 1 m
Notes
Compare
Part number: 21 34 290 0642 010
Size 15 6-pol st/- f/- PUR 2,5mm² 1,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
  • Part list details
    1. csatlakozó
    Kábeltípus
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat Kör-keresztmetszetű csatlakozók 15-ös méret
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt az egyik oldalon
  • 1. csatlakozó
    15-ös méret
    Anya Egyenes
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
Verzió
  • Kábelhossz 1 m
  • Kábel erek száma 6
  • Magfelépítés 6 x 2,5 mm²
Műszaki jellemzők
  • Névleges feszültség (jelzés) ‌ 63 V AC/DC
  • Névleges feszültség (energiaátvitel) ‌ 600 V AC
  • Névleges áramerősség (jelzés) 10 A
  • Névleges áramerősség (energiaátvitel) 16 A
  • Hőmérséklet korlátozás -25 ... +80 °C
  • Kábel átmérője 10,5 mm
Anyag tulajdonságai
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok Ólom
  • ECHA SCIP szám 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Ólom
    Nikkel
Előírások és jóváhagyások
  • Jóváhagyások CE
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140457034
  • ETIM EC001855
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line