myHARTING Login
Konfiguratory
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobieranie katalogów
Pobierz dane ePLAN
Pobierz dane Zuken E3series
HARTING na YouTube
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Matching Products
Matching Products
NEW
Dane niedostępne
eShop
Wiązki kablowe i przewody luzem
Data
...
Sieć Okablowanie systemowe
HARTING T1 Industrial
33 28 160 2002 400
Numer Katalogowy: 33 28 160 2002 400
SPE M12 st - IP20 2xAWG22/7 PUR 40m
Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.
Properties Overview
Wiązki kablowe
Wstępne zmontowany na obu stronach
Przewód miedziany (okrągłe)
Ognioodporny, Olejoodporne, Bezhalogenowe
Długość kabla: 40 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 33 28 160 2002 400
SPE M12 st - IP20 2xAWG22/7 PUR 40m
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Dane niedostępne
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Szczegóły Produktu
Part List
Part list details
Type of cable
HARTING T1 SPE PUR 2xAWG22/7 Regellänge
Connector 1
HARTING M12 T1 Industrial straight
Connector 2
T1 Industrial plug male IP20 overm
Identification
Category
System cabling
Series
HARTING T1 Industrial
Element
Cable assemblies
Specification
Pre-assembled on both sides
Connector 1
HARTING M12 T1 Industrial Straight
Overmoulded
Connector 2
HARTING T1 Industrial
Zalewane
Type of cable
Copper cable (round)
Description of the cable
Flame retardant
Oil resistant
Halogen-free
Version
Cable length
40 m
Number of cores
2
Core structure
1x 2x AWG 22/7
Number of contacts
2
Technical characteristics
Rated current
4 A
Rated voltage
60 V AC
Transmission characteristics
600 MHz Przepustowość
Data rate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
Contact resistance
≤ 20 mΩ
Shielding resistance
≤ 100 mΩ
Limiting temperature
-40 ... +80 °C Nieprzesunięty
-25 ... +80 °C Przesunięty
Mating cycles
≥ 100
Degree of protection acc. to IEC 60529
IP65 / IP67
IP20
Test voltage U
r.m.s.
1 kV (kontakt-kontakt)
2,25 kV (kontakt-uziemienie)
Material properties
Material (cable)
PUR (poliuretan)
Colour (cable)
Żółty
RoHS
zgodny z wyłączeniem
RoHS exemptions
6c):
Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
ELV status
zgodny z wyłączeniem
China RoHS
50
REACH Annex XVII substances
Niezawarte
REACH ANNEX XIV substances
Niezawarte
REACH SVHC substances
Tak
REACH SVHC substances
Ołów
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
ECHA SCIP number
9a47efec-4d17-429d-9858-94ae21df424d
California Proposition 65 substances
Tak
California Proposition 65 substances
Ołów
Specifications and approvals
Specifications
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (zasilanie zdalne poprzez sieć danych = PoDL)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEC 60332-1-2 Odporność palnościowa
EN 60811-404 Odporność na olej
Commercial data
Packaging size
1
Country of origin
Germany
European customs tariff number
85444290
eCl@ss
27060307 Bus cable
Downloads
Download Package
Documentation
Data Sheet
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF (Spanish_MX)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Niemiecki)
PDF (Angielski)
PDF (Hiszpański)
PDF (Włoski)
PDF (Francuski)
PDF (duński)
PDF (Czeski)
PDF (Koreański)
PDF (Japoński)
PDF (Polski)
PDF (holenderski)
PDF (szwedzki)
PDF (turecki)
PDF (chiński (trad.))
PDF (Chiński uproszczony)
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF
CGM
DXF
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF (Angielski)
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
STEP
JT
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
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
Zamknij
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare