Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 09 18 060 7010
SEK CAB FLAT SH RND AWG28/7 60P 100m
SEK CAB FLAT SH RND AWG28/7 60P 100m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Měděný kabel (kruhový)
AWG 28/7
PVC
Délka kabelu: 100 m
Poznámky
Porovnejte
Tento díl již nelze objednat. Můžete použít jeho nástupce .
Objednací číslo: 09 18 060 7010
SEK CAB FLAT SH RND AWG28/7 60P 100m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Elemento Cavi a metraggio
  • Specifiche Non assemblato
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
Versione
  • Lunghezza del cavo 100 m
  • Numero di conduttori 60
  • Struttura conduttore AWG 28/7
  • Schermo Schermato
Dettagli tecnici
  • Impedenza 100 Ω
  • Temperatura massima
    -30 ... +75 °C non spostato
    -20 ... +75 °C spostato
  • Resistenza del conduttore a 20 °C ≤216 Ω/km
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PVC
  • Colore (cavo) Grigio
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    UL 1581
    UL PLCC, CL2
  • Approvazioni CE
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 19.640 g
  • Peso netto ‌ 214 g/m
  • Paese di origine USA
  • Codice doganale europeo 85444991
  • GTIN 5713140025417
  • ETIM EC003249
  • eCl@ss 27.061.801,00
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte