Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
9
Accessories
4
Part number: 09 18 540 7902
SEK-18 SV MA STD STR45 RLG 40P PL3
SEK-18 SV MA STD STR45 RLG 40P PL3

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Male connector
Wave soldering termination
Rated current: ‌1 A
Contacts: 40
Straight
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 3, acc. to IEC 60603-13
Thermoplastic resin (PBT)
Grey
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Free Sample
Part number: 09 18 540 7902
SEK-18 SV MA STD STR45 RLG 40P PL3
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
9
Accessories
4
Product Details
Identificazione
  • Categoria Connectors
  • Serie SEK Standard
  • Elemento Male connector
  • Descrizione del contatto Straight
Versione
  • Collegamento Wave soldering termination
  • Tipologia di collegamento PCB to cable
  • Numero di poli 40
  • Lunghezza del collegamento 4.5 mm
  • Tipi di aggancio With long levers
Dettagli tecnici
  • File di contatti 2
  • Spazio di contatto (lato cavi) 2.54 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 1 A
  • Resistenza di contatto >109 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 20 mΩ
  • Temperatura massima -55 ... +125 °C
  • Forza di inserzione ≤ 120 N
  • Forza di prelievo ≤ 120 N
  • Classe di lavoro
    3
    acc. to IEC 60603-13
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 50
  • Tensione di prova Ur.m.s. 1 kV
  • Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Thermoplastic resin (PBT)
  • Colore (inserto) Grey
  • Materiale (contatti) Copper alloy
  • Finitura superficiale (contatti)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Stato ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sostanze REACH SVHC Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Antimony trioxide
    Lead
    Nickel
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio R26
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Classificazione ferroviaria F3/I3
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 50
  • Peso netto 13.74 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140033559
  • ETIM EC002637
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
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
PCB Multi ECAD Data
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Link
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare