Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
59
Tools
4
Accessories
6
Numer Katalogowy: 09 18 506 5803
SEK-18 SV FE TYPA 06P PLS4
SEK-18 SV FE TYPA 06P PLS4

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Złącze żeńskie
Prąd znamionowy: ‌2.5 A
Żywica termoplastyczna (PBT)
Szary
Kontakty: 6
Klasa właściwości: NM 30 (S4)
Stop miedzi
Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa, Sn na Ni Strona przyłączeniowa
Notatki
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Free Sample
Numer Katalogowy: 09 18 506 5803
SEK-18 SV FE TYPA 06P PLS4
Notatki
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
59
Tools
4
Accessories
6
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria SEK
  • Element Złącze żeńskie
Wersja
  • Metoda przyłączenia Interfejsy serwisowe dla odbiorów i utrzymania
  • Typ połącznia PCB ao cabo
  • Liczba kontaktów 6
  • Szczegóły
    dla płaskiego przewodu IDC o rastrze 1,27 mm (0,050ʺ)
    AWG 28/7 - AWG 26/7
Charakterystyka techniczna
  • Rzędy kontaktów 2
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) 2,54 mm
  • Rozstaw kontaktów (strona łączeniowa) 1,27 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 2,5 A
  • Rezystancja izolacji >109 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 20 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +125 °C
  • Siła łączenia ≤ 12 N
  • Siła wycofania ≤ 12 N
  • Klasa właściwości NM 30 (S4)
  • Ilość łączeń ≥ 250
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 1 kV
  • Grupa izolacyjna IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Żywica termoplastyczna (PBT)
  • Kolor (wkład) Szary
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty)
    Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa
    Sn na Ni Strona przyłączeniowa
  • Grubość warstwy ≥ 0,76 µm
  • Grubość warstwy ≥ 30 µinch
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65 Nikiel
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń R26
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Klasyfikacja zastosowań w kolejnictwie F3/I3
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 100
  • Waga netto 0,5 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140025868
  • eCl@ss 27.460.202,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare