Matching Products
Matching Products NOVO
Part Number: 09 47 050 0012
RJIcordIP20overm.ang.RJ45;22/1;sol.10m
RJIcordIP20overm.ang.RJ45;22/1;sol.10m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conjuntos de cabos
Pré-montado em um lado
Cabo de cobre (redondo)
Angular esquerdo
Comprimento do cabo: 10 m
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. Please contact your local distribution partner.
Part Number: 09 47 050 0012
RJIcordIP20overm.ang.RJ45;22/1;sol.10m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Detalhes do produto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série HARTING RJ Industrial®
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em um lado
  • Conector 1 HARTING RJ Industrial®
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
  • Descrição do cabo Angular esquerdo
Versão
  • Comprimento do cabo 10 m
  • Número de núcleos 4
  • Estrutura central 4x AWG 22/1
Características técnicas
  • Características de transmissão Cat. 5 Classe D até 100 MHz
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Propriedades do material
  • Material (cabo) PVC
  • Cor (cabo) Verde
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Níquel
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 722 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444993
  • GTIN 5713140242791
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
Documentation
Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare