Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
243
Artikelnummer: 09 47 474 7006
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT5e PUR, 0.7m
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT5e PUR, 0.7m

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Halogen-free, Oil resistant
Cable length: 0.7 m
Notes
Compare
Artikelnummer: 09 47 474 7006
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT5e PUR, 0.7m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
243
Productdetails
Part List
  • Part list details
    Connector 2
    Connector 1
    Type of cable
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série RJ45
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em ambos os lados
  • Conector 1 HARTING RJ Industrial®
  • Conector 2 HARTING RJ Industrial®
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
  • Descrição do cabo
    Livre de halógenos
    Resistente ao óleo
Versão
  • Comprimento do cabo 0,7 m
  • Número de núcleos 8
  • Estrutura central 4x 2 Twisted Pair
Características técnicas
  • Características de transmissão Cat. 5e Classe D até 100 MHz
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
  • Limitação de temperatura
    -30 ... +75 °C não movido
    -5 ... +50 °C movido
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP20
Propriedades do material
  • Material (cabo) PUR (poliuretano)
  • Cor (cabo) Amarelo
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
Especificações e aprovações
  • Especificações
    ISO/IEC 11801
    ISO/IEC 11801-3:2017
    IEC 61935-2
  • Aprovações CE
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 1 g
  • País de origem Letônia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140254107
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)
Documentation
Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare