Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Successor Products
1
Codice prodotto: 09 45 600 0420
RJI cabel AWG26/7, stran.PUR 500m reel
RJI cabel AWG26/7, stran.PUR 500m reel

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavo in rame (tondo)
4x 2x AWG 26/7
PUR (poliuretano)
Lunghezza del cavo: 500 m
Cat. 5e Classe D fino a 100 MHz
Note
Confronta
Questo prodotto non è più ordinabile. Utilizzare la nuova versione 09456000620.
Codice prodotto: 09 45 600 0420
RJI cabel AWG26/7, stran.PUR 500m reel
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Successor Products
1
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Elemento Cavi a metraggio
  • Specifiche Non assemblato
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
Versione
  • Lunghezza del cavo 500 m
  • Numero di conduttori 8
  • Struttura conduttore 4x 2x AWG 26/7
Dettagli tecnici
  • Caratteristiche tecniche Cat. 5e Classe D fino a 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
  • Temperatura massima -10 ... +60 °C
  • Raggio di curvatura minimo
    8x diametro cavo (curvatura ripetuta)
    4x diametro cavo (curvatura singola)
  • Resistenza del conduttore a 20 °C ≤120 Ω/km
  • Resistenza di contatto a 20 °C ≥ 5.000 MΩ x km
  • Tempo di esecuzione segnale a 20 °C ≤ 4,85 ns/m
  • Impedenza a 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PUR (poliuretano)
  • Colore (cavo) Giallo
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Si
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche UN/ECE-R 118 Protezione antincendio per veicoli ferroviari
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 26.800 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85444920
  • GTIN 5713140062061
  • ETIM EC003249
  • eCl@ss 27061801 Data and communication cable (copper)
Documentazione
Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta