Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
6
Device side / Panel feed through
243
Part number: 09 48 686 8006 010
RJI SERCOS III Cable PVC Cat.5 4p 1,0m
RJI SERCOS III Cable PVC Cat.5 4p 1,0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 1 m
Notes
Compare
Part number: 09 48 686 8006 010
RJI SERCOS III Cable PVC Cat.5 4p 1,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
6
Device side / Panel feed through
243
Product Details
Part List
  • Part list details
    Connector 2
    Connector 1
    Type of cable
Identificación
  • Categoría Sistema de cableado
  • Serie RJ45
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Preensamblado por ambos lados
  • Conector 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Conector 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 1 m
  • Número de núcleos 4
  • Estructura de núcleo 4x AWG 22/7
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • Velocidad de transmisión de datos
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura de limitación
    -40 ... +70 °C no desplazado
    -25 ... +60 °C movido
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Rojo
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA Cable UL en bruto con una tensión nominal de 600 V
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 85 g
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140252219
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)
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
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare