Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 61 04 201 2741 L060
Pwr Q4/2 female straight TC ER 4G6qmm 6m
Pwr Q4/2 female straight TC ER 4G6qmm 6m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Energy supply
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Cable length: 6 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 61 04 201 2741 L060
Pwr Q4/2 female straight TC ER 4G6qmm 6m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identification
  • Element Energy supply
  • Specification Pre-assembled on one side
  • Connector 1
    Han-Compact® Hood
    Top entry
    Han® Q 4/2 Female
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 6 m
  • Core structure 4G 6 mm²
  • PE contact Yes
  • Field of application Power cables
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Black
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140275751
  • ETIM EC002587
  • eCl@ss 27060327 Assembled power cable
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Návod
Montážní návod

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Manual
Nastavení stahování
Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte