Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 33 48 353 5A21 025
MPP ix Type B 5x2xAWG26 Signal PUR 2,5m
MPP ix Type B 5x2xAWG26 Signal PUR 2,5m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt mindkét végen
Rézkábel (kerek)
Kábelhossz: 2.5 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 33 48 353 5A21 025
MPP ix Type B 5x2xAWG26 Signal PUR 2,5m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat HARTING Mini PushPull
  • Azonosítás HARTING ix Industrial®
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® B típus
    Fröccsöntött
  • 2. csatlakozó
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® B típus
    Fröccsöntött
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
Verzió
  • Kábelhossz 2,5 m
  • Kábel erek száma 10
  • Magfelépítés 10x AWG 26
  • Lezárási mód IDC szigetelés-eltávólító vezeték-rögzítés
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség ‌ 1,5 A
  • Névleges feszültség
    50 V AC
    60 V DC
  • Hőmérséklet korlátozás
    -5 ... +80 °C stabil
    -40 ... +80 °C mozgatott
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PUR (poliuretán)
  • Színes (kábel) Szürke
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nem része
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 61076-3-124
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Származási ország Lettország
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140260870
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás