Matching Products
Matching Products NOVO
Tools
1
Part Number: 21 34 C70 0477 010
M8 Cable Assembly D-cod st/- m/- 1,0m
M8 Cable Assembly D-cod st/- m/- 1,0m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conjuntos de cabos
Pré-montado em um lado
Cabo de cobre (redondo)
Comprimento do cabo: 1 m
Notes
Compare
Part Number: 21 34 C70 0477 010
M8 Cable Assembly D-cod st/- m/- 1,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Tools
1
Detalhes do produto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
Identification
  • Category 系統佈線
  • Series 圓形連接器 M8
  • Element 電纜組裝
  • Specification 預裝一端
  • Connector 1
    M8 D編碼
    公頭 直式
  • Type of cable 銅質電纜 (圓型)
Version
  • Cable length 1 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x AWG 22/7
  • Coding D編碼
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 5 D 級:到100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Material properties
  • Material (cable) PUR (聚氨酯)
  • Colour (cable) 綠色
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS exemptions 6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV status 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances
  • ECHA SCIP number 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
Specifications and approvals
  • Specifications UN/ECE-R 118 軌道車輛防火
  • PROFINET
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 72.4 g
  • Country of origin 德國
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140242319
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare