Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
3
Accessories
5
Hoods/Housings
5
Objednací číslo: 09 15 107 2703
M23 07 Female -soldered contact
M23 07 Female -soldered contact

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Inserts
PCB solder termination
Female
Polyamide (PA)
White
Rated current: ‌20 A
Contacts: 7
Copper alloy
Gold plated
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
Objednací číslo: 09 15 107 2703
M23 07 Female -soldered contact
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
3
Accessories
5
Hoods/Housings
5
Detaily produktu
Identificare
  • Categoria Inserţii
  • Seria Conectori circulari M23
  • Identificare Signal
  • Element Inserţii
Versiune
  • Metoda de terminaţie Terminaţie lipită PCB
  • Gen Mamă
  • Număr de contacte 7
  • Detalii Adecvat pentru prize de panou, numai 09 15 100 0301, 0302, 0305, 0306 şi 0307!
Caracteristici tehnice
  • Curent nominal ‌ 20 A
  • Tensiune nominală 300 V
  • Tensiune de impuls nominală 2,5 kV
  • Grad de poluare 3
  • Rezistenţă izolaţie >1010 Ω
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Poliamidă (PA)
  • Culoare (inserţie) Alb
  • Material (contacte) Aliaj de cupru
  • Suprafaţă (contacte) Placată cu aur
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC Plumb
  • Număr ECHA SCIP 052d6da0-30ef-44e8-bbe4-e75780521d22
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe Plumb
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 5
  • Masă netă 9 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140187276
  • ETIM EC003557
  • eCl@ss 27440223 Contact insert for circular connectors
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

PCB Multi ECAD Data

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Návod
Montážní návod

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte