Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
7
Combinables
1
Hoods/Housings
15
Part number: 21 17 525 0000
M17-INS-POW-CRT-7P-6+PE-MA
M17-INS-POW-CRT-7P-6+PE-MA

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Kontaktinsatser
Krimpterminering
Hane
Polyamid (PA)
Svart
Märkström: ‌14 A
Kontakter: 7
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Part number: 21 17 525 0000
M17-INS-POW-CRT-7P-6+PE-MA
Notes
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
7
Combinables
1
Hoods/Housings
15
Product Details
Identifiering
  • Kategori Kontaktinsatser
  • Serie Circulära kontaktdon M17
  • Identifiering Power
  • Element Kontaktinsatser
Version
  • Förbindningsmetod Krimpterminering
  • Kön Hane
  • Antal kontakter 7
  • Antal kraftkontakter 6
  • Antal specialkontakter 1
  • Specifikation av specialkontakter PE-kontakt
Tekniska egenskaper
  • Ledararea 0.08 ... 1 mm²
  • Märkström ‌ 14 A
  • Märkspänning ‌ 630 V
  • Nominell impulsspänning 6 kV
  • Föroreningsgrad 3
  • Märkspänning enl. UL 600 V
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Matningscykler ≥ 500
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Polyamid (PA)
  • Färg (kontaktinsats) Svart
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • UL / CSA UL 2237 / 2238 i förberedelse
  • Godkännanden CE
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 4 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140819450
  • eCl@ss 27.440.223,00
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare