登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
HARTING YouTube频道
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
其他
电缆组装
09 48 CON C8P4
型号: 09 48 CON C8P4
M12 D-code male straight overmolded
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器
一体成型
公头
D编码
压接针
聚酰胺 (PA)
插针: 4
额定电流: 4 A
聚酰胺 (PA), 压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 09 48 CON C8P4
M12 D-code male straight overmolded
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Category
连接器
Series
圆形连接器 M12
Element
电缆连接器
Specification
一体成型
Version
Termination method
Crimp termination
Gender
Male
Shielding
Shielded
Number of contacts
4
Coding
D-coding
Locking type
Screw locking
Technical characteristics
Rated current
4 A
Rated voltage
48 V AC
60 V DC
Rated impulse voltage
2.5 kV
Pollution degree
3
Transmission characteristics
Cat. 5 Class D up to 100 MHz
Overvoltage category
III
Data rate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Insulation resistance
>10
8
Ω
Contact resistance
≤ 10 mΩ
Tightening torque
0.6 Nm
Limiting temperature
-40 ... +85 °C
Mating cycles
≥ 100
Degree of protection acc. to IEC 60529
IP65 / IP67 mated condition
Isolation group
I (600 ≤ CTI)
Material properties
Material (insert)
聚酰胺 (PA)
Material (hood/housing)
聚酰胺 (PA)
压铸锌
Material (overmoulding)
热塑性聚氨酯 (TPU)
Colour (overmoulding)
黑色
Specifications and approvals
Specifications
IEC 61076-2-101
Commercial data
Packaging size
1
GTIN
5713140880559
eCl@ss
27440115 Circular connector (set)
UNSPSC 24.0
39121413
下载
规格资料下载
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较