myHARTING Login
Konfiguratory
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
Pobieranie katalogów
Pobierz dane ePLAN
Pobierz dane Zuken E3series
HARTING na YouTube
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Matching Products
Matching Products
NEW
Strona urządzenia / Przepust panelowy
7
Dane niedostępne
eShop
...
Różne
Rozwiązania zindywidualizowane
21 35 515 2564 009
Numer Katalogowy: 21 35 515 2564 009
M12 A-cod 5-pol st/st m/f PVC Dnet 0.9m
Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.
Properties Overview
Wiązki kablowe
Wstępne zmontowany na obu stronach
Przewód miedziany (okrągłe)
Długość kabla: 0.9 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 21 35 515 2564 009
M12 A-cod 5-pol st/st m/f PVC Dnet 0.9m
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Strona urządzenia / Przepust panelowy
7
Dane niedostępne
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Szczegóły Produktu
Identificación
Categoría
Okablowanie systemowe
Serie
Złącza okrągłe M12
Elemento
Wiązki kablowe
Especificaciones
Wstępne zmontowany na obu stronach
Conector 1
M12 A-kodowany
Męski Prosty
Conector 2
M12 A-kodowany
Żeński Prosty
Tipo de cable
Przewód miedziany (okrągłe)
Características
Kodowanie kolorystyczne: niebieski/biały (AWG 24) i czarny/czerwony (AWG 22)
Versión
Longitud de cable
0,9 m
Número de núcleos
5
Estructura de núcleo
1x 2x AWG 22/19
1x 2x AWG 24/19
Blindaje
Całkowicie ekranowane, 360° ekranowanie kontaktu
Codificación
A-kodowany
Características técnicas
Características de transmisión
DeviceNet
Diámetro de cable
6,9 mm ± 0,3 mm
Impedancia
120 Ω
Resistencia de conductor a 20 °C
≤85 Ω/km AWG 24
≤54 Ω/km AWG 22
≤9,75 Ω/km Ekranowanie
Propiedades del material
Material (blindaje)
Aluminium
Material (cable)
PVC
Color (cable)
Szary
RoHS
zgodny z wyłączeniem
Exenciones RoHS
6c):
Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
Estado ELV
zgodny z wyłączeniem
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
Niezawarte
Sustancias REACH ANNEX XIV
Niezawarte
Sustancias REACH SVHC
Tak
Sustancias REACH SVHC
Ołów
Sustancias de la California Proposition 65
Tak
Sustancias de la California Proposition 65
Ołów
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
64 g
País de origen
México
GTIN
5713140264748
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121604
Downloads
Download Package
Documentation
Data Sheet
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Czeski)
PDF (duński)
PDF (Niemiecki)
PDF (Angielski)
PDF (Hiszpański)
PDF (Francuski)
PDF (Włoski)
PDF (Japoński)
PDF (Koreański)
PDF (holenderski)
PDF (Polski)
PDF (szwedzki)
PDF (turecki)
PDF (Chiński uproszczony)
PDF (chiński (trad.))
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF
CGM
DXF
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF (Angielski)
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Further Documents
Asset Administration Shell
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
AAS
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Zamknij
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare