Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
129
Numer Katalogowy: 61 03 001 0010 160
InduCom 9p 1T-entry kn-screw 4-40
InduCom 9p 1T-entry kn-screw 4-40

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Obudowa gniazda
Z wewnętrznym uziemieniem
Rozmiar: D-Sub 1
Śruba radełkowana Gwint 4-40 UNC
1x
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki): Odlew ciśnieniowy cynk
Stopień ochrony: IP30
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 61 03 001 0010 160
InduCom 9p 1T-entry kn-screw 4-40
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Accessories
129
Szczegóły Produktu
식별
  • 카테고리 후드/하우징
  • 제품 시리즈 D-Sub
  • 식별 InduCom
  • 후드/하우징 타입 셸 하우징
  • 후드/하우징 설명 내부 접지 적용
버전
  • 규격 D-Sub 1
  • 케이블 항목 수 1
  • 케이블 엔트리 1x
  • 스트레인 릴리프 추가 InduCom 케이블 클램프 또는 압착 플랜지 - 페룰 조합은 사용되는 케이블에 따라 사용할 수 있습니다.
  • 잠금 유형 널링 나사 스레드 4-40 UNC
  • 접지 연결 내부 접지 블록 적용
  • 부품 2개 Yes
  • 분리 가능 Yes
기술적 특성
  • 조임 토크
    ‌0.4 Nm 접지 연결
    ‌0.4 Nm 커버 나사
    ‌0.4 Nm 잠금 나사
  • 제한 온도 -55 ... +125 °C
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP30
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징) 아연 다이캐스트
  • 재료 (나사) 니켈 도금강
  • 길이 38.6 mm
  • 31 mm
  • 높이 14.8 mm
상업용 데이터
  • 포장 규격 10
  • 총 중량 40 g
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140222557
  • eCl@ss 27,440,213.00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare