Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
9
Inserts
6
Numer Katalogowy: 19 59 120 1020
ICC20 Cable-to-Cable
ICC20 Cable-to-Cable

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Obudowa gniazda kabel-kabel
Rozmiar: 20
Blokada bagnetowa
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki): Odlew ciśnieniowy cynk
Platerowanie niklem
Materiał (uszczelki): EPDM
Stopień ochrony: IP67, IPX9
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 19 59 120 1020
ICC20 Cable-to-Cable
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
9
Inserts
6
Szczegóły Produktu
Identification
  • Catégorie Kontaktdon
  • Série HARTING ICC
  • Type de capot/embase Kabel-till-kabel-chassihus
Version
  • Taille 20
  • Type de verrouillage Bajonettlås
  • Détails Beställ bakstycke separat.
Tekniska egenskaper
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Antal upprepade låsningar ≥ 500
  • Grad av skydd enligt IEC 60529
    IP67
    IPX9
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Zink, pressgjuten
  • Yta (kabelkåpa/chassihus) Förnicklad
  • Material (tätning) EPDM
  • Färg (tätning) Svart
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • Godkännanden CE
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 55,71 g
  • Pays d'origine Indien
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140400559
  • eCl@ss 27.440.224,00
  • UNSPSC 24.0 39121405
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare