Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
1
Part number: 33 57 111 1005 002
Hybr.cableAssy,DC,100m,FO+POW-MM-1xHAN3A
Hybr.cableAssy,DC,100m,FO+POW-MM-1xHAN3A

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Hybrid cable (copper/FO)
Multimode, DC version
Cable length: 100 m
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. Please contact your local distribution partner.
Part number: 33 57 111 1005 002
Hybr.cableAssy,DC,100m,FO+POW-MM-1xHAN3A
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
1
Product Details
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe o parte
  • Conector 1
    Han® 3 A Metal
    LC duplex
  • Tip cablu Cablu hibrid (cupru/FO)
  • Descrierea cablului
    Multimod
    Versiune DC
Versiune
  • Lungimea cablului 100 m
  • Structură miez
    2x G50 / 125 µm
    3x 2,5 mm²
Caracteristici tehnice
  • Diametru cablu 12,6 mm
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PVC
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS
    6(b) / 6(b)-II: Plumbul ca element de aliere în aluminiu cu conținut de plumb de până la 0,4 % din greutate / Plumbul ca element de aliere în aluminiu pentru prelucrări mecanice cu conținut de plumb de până la 0,4 % din greutate
    6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC Plumb
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Trioxid de antimoniu
    Plumb
    Nichel
    Naftalină
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 0,1 g
  • Ţara de origine Cehia
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140151550