Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
1
Part number: 33 57 111 0050 002
Hybr.cable Assy, AC, 5m -1x HAN3A
Hybr.cable Assy, AC, 5m -1x HAN3A

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Hybrid cable (copper / copper)
AC version
Cable length: 5 m
Notes
Compare
Part number: 33 57 111 0050 002
Hybr.cable Assy, AC, 5m -1x HAN3A
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
1
Product Details
Identificación
  • Categoría Sistema de cableado
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado en un lado
  • Conector 1 Han® 3 A Metal
  • Tipo de cable Cable híbrido (cobre/cobre)
  • Descripción del cable Versión AC
Versión
  • Longitud de cable 5 m
  • Estructura de núcleo
    4x 2x AWG 26/7
    3x 2,5 mm²
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 5e Clase D de hasta 100 MHz
  • Velocidad de transmisión de datos
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
  • Diámetro de cable 12 mm
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Plomo
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Trióxido de antimonio
    Plomo
    Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 1.275,6 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85447000
  • GTIN 5713140238138
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
Manual
Download Settings
Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare