登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Novinky z e-shopu
Průmyslové konektory / Han
®
Průmyslové ethernetové switche
PCB konektory
Ovládací rozhraní
Interface.konektory
Kruhové konektory
Systémová kabeláž
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
HARTING YouTube频道
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Successor Products
1
Accessories
4
Spare Part
2
Modules
267
没有可用数据
eShop
Průmyslové konektory / Han
®
Pravoúhlé konektory
Moduly Han-Modular®
...
Modulární rámečky
Rámečky
09 14 010 0303 XL
型号: 09 14 010 0303 XL
Han MODULAR FRAME 10 HOOD 3
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
铰链式框架
用于3个模块, A ... C
尺寸: 10 B
注释
比较
此产品不再可订购。
您可以使用替代产品
09140100361
。
型号: 09 14 010 0303 XL
Han MODULAR FRAME 10 HOOD 3
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Successor Products
1
Accessories
4
Spare Part
2
Modules
267
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Accessories
Řada
Han-Modular
®
Typ příslušenství
Hinged frame
Popis příslušenství
for 3 modules
A ... C
Verze
Velikost
10 B
Technické vlastnosti
Délka odizolování
8 ... 10 mm
Mezní teplota
-40 ... +125 °C
Spojovací cykly
≥ 500
Vlastnosti materiálu
Materiál
Zinc die-cast
RoHS
compliant with exemption
Výjimky RoHS
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV status
符合豁免标准
Čína RoHS
50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
不包含
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
不包含
Látky SVHC podle nařízení REACH
有
Látky SVHC podle nařízení REACH
铅
Číslo ECHA SCIP
564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Yes
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Lead
Nickel
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
Schválení
DNV GL
Obchodní údaje
Velikost balení
100
Hmotnost netto
53 g
Země původu
Germany
Evropské číslo celního tarifu
85389099
GTIN
5713140932432
eCl@ss
27440206 Module carrier frame for industrial connectors
ETIM
EC002312
UNSPSC 24.0
39121421
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (捷克语)
PDF (丹麦语)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (德语)
PDF (Spanish_MX)
PDF (匈牙利语)
PDF (意大利语)
PDF (法语)
PDF (英语)
PDF (日语)
PDF (韩语)
PDF (西班牙语)
PDF (荷兰语)
PDF (波兰语)
PDF (罗马尼亚语)
PDF (俄语)
PDF (土耳其语)
PDF (瑞典语)
PDF (繁体中文)
PDF (中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较