Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 33 50 160 0304 100
Han1A CA 12 Pole +latch m/- PVC 10m
Han1A CA 12 Pole +latch m/- PVC 10m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Oil resistant
Cable length: 10 m
Notes
Compare
Part number: 33 50 160 0304 100
Han1A CA 12 Pole +latch m/- PVC 10m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 Han® 1A
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 預裝一端
  • 連接器1 Han® 1A 公頭
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
  • 電纜介紹 防油
版本
  • 電纜長度 10 m
  • 蕊數 12
  • 蕊結構 12x 0.34 mm²
  • 針數 12
  • 鎖定類型 壓入式連接
技術參數
  • 額定電流 ‌ 6.5 A
  • 額定電壓 50 V
  • 極限溫度
    -30 ... +80 °C 未移動
    -5 ... +80 °C 已移動
  • 插拔次數 ≥ 100
  • 防護等級符合IEC 60529 IP65
  • 電纜直徑 7.8 mm
材料特性
  • 材料(電纜) PVC
  • 顏色(電纜) 灰色
規格和認證
  • 規格 IEC 60332-1-2 阻燃性
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 原產國 羅馬尼亞
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140237568
  • ETIM EC001855
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line