Dettagli applicativi
The vibration and shock resistance can only be met if the cables are fixed at an appropriate distance. Instructions for the spacing of strain relief can be found in the document in eCatalogue under the section Instructions.
Dettagli tecnici
Sezione conduttori
50 mm²
Corrente d'esercizio
≤ 650 A
Resistenza di contatto
≤ 0.3 mΩ
Lunghezza di spellatura
42 mm
Temperatura massima
-40 ... +125 °C
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 500
Resistenza alle vibrazioni
Category 1B acc. to IEC 61373
Resistenza agli urti
Category 1B acc. to IEC 61373