Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
5
Combinables
2
Części zamienne
1
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
121
Numer Katalogowy: 09 12 003 3152
Han Q3/0-f-crimp HV
Han Q3/0-f-crimp HV

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wkłady
Przyłączenie zaciskowe
Żeński
Poliwęglan (PC)
RAL 7032 (szary żwirowy)
Prąd znamionowy: ‌40 A
Rozmiar: 3 A
Kontakty: 3
Przekrój przewodu: 1.5 ... 10 mm²
Notatki
Compare
Load in configurator
Numer Katalogowy: 09 12 003 3152
Han Q3/0-f-crimp HV
Notatki
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Contacts
5
Combinables
2
Piesă de schimb
1
Carcase/prize
121
Szczegóły Produktu
Identification
  • Catégorie Inserts
  • Série Han® Q
  • Identification 3/0 Haute Tension
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
  • Genre Femelle
  • Taille 3 A
  • Nombre de contacts 3
  • Contact de terre Oui
  • Détails Veuillez commander les mâchoires de sertissage séparément.
  • Contenu du kit Avec gaines thermorétractables
Données techniques
  • Section de fil du conducteur 1,5 ... 10 mm²
  • Intensité nominale ‌ 40 A
  • Tension nominale 830 V
  • Tension de claquage 8 kV
  • Degré de pollution 3
  • Tension nominale selon UL 600 V
  • Tension nominale selon CSA 600 V
  • Résistance d'isolement >1010 Ω
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Cycles de connexion ≥ 500
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polycarbonate (PC)
  • Couleur (d'insert) RAL 7032 (gris silex)
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Homologations DNV GL
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 10
  • Poids net 0,7 g
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140186545
  • eCl@ss 27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare