Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
33
Tools
2
Accessories
4
N.º de referencia: 09 35 226 0401 R02
Han PP V14 RJ45 plug PN metal 4-11mm
Han PP V14 RJ45 plug PN metal 4-11mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores
Juegos de conectores Conforme con AIDA, Identificación PROFINET: PROFINET O-Plug RJ45
IDC terminación por desplazamiento del aislante
Corriente nominal: ‌1.75 A
Contactos: 4
Au sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
PushPull
Diámetro: Cinc fundido a presión
Niquelado
Grado de protección: IP65, IP67
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 35 226 0401 R02
Han PP V14 RJ45 plug PN metal 4-11mm
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
33
Tools
2
Accessories
4
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie
    Han® PushPull (V14)
    RJ45
  • Elemento Juegos de conectores
  • Especificaciones
    Conforme con AIDA
    Identificación PROFINET: PROFINET O-Plug RJ45
  • Características
    Mecanismo de bloqueo intuitivo
    Apto para todas las versiones PoE
Versión
  • Método de terminación IDC terminación por desplazamiento del aislante
  • Blindaje Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360°
  • Número de contactos 4
  • Tipo de bloqueo PushPull
  • Detalles Al instalar un sistema PROFINET, observe la guía de instalación PROFINET.
  • Contenidos del paquete con base y aislante macho
Características técnicas
  • Sección de conductor
    0,22 ... 0,32 mm² Trenzado
    0,26 ... 0,32 mm² Sencillo
  • Sección de cable [AWG]
    AWG 27/7 ... AWG 22/7 Trenzado
    AWG 27/1 ... AWG 22/1 Sencillo
  • Diámetro exterior de hilo ≤ 1,6 mm
  • Corriente nominal ‌ 1,75 A
  • Voltaje nominal 50 V
  • Características de transmisión Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura de limitación -40 ... +70 °C
  • Temperatura de almacenamiento +5 ... +50 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 750
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Diámetro de cable 4 ... 11 mm
Propiedades del material
  • Superficie (contactos)
    Au sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • Material (capota/base) Cinc fundido a presión
  • Superficie (capota/base) Niquelado
  • Color (capota/base) Negro
  • Material (junta tórica) NBR
  • Material (junta de cable) TPE
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
  • Número ECHA SCIP d361ed36-dee0-4df8-9f2e-b62dd7563c1a
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61076-3-117 Variante 14 (V14)
    IEC 60603-7 Cara de acoplamiento
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Certificaciones DNV GL
  • PROFINET
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 95,45 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140223929
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos