Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
1
Combinables
1
Accessories
37
Contact inserts
1
N.º de referencia: 09 14 208 3031
Han Gigabit HMC insert M, Cat. 7
Han Gigabit HMC insert M, Cat. 7

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Módulo Han® Gigabit HMC
Aislante
Terminación de engaste
Macho
Contactos: 8 + apantallamiento
Sección de conductor: 0.09 ... 0.52 mm²
Corriente nominal: ‌5 A
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 14 208 3031
Han Gigabit HMC insert M, Cat. 7
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
1
Combinables
1
Accessories
37
Contact inserts
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Módulos
  • Tipo de módulo Módulo Han® Gigabit HMC
  • Descripción del módulo Inserto
  • Características Apto para PoE++
Versión
  • Método de terminación Terminación ponchable
  • Tipo Macho
  • Número de contactos 8
  • contactos adicionales + blindaje
  • Detalles
    Por favor, pida los contactos ponchables por separado.
    Por favor, pida el módulo adaptador por separado.
Características técnicas
  • Sección de conductor 0.09 ... 0.52 mm²
  • Diámetro exterior de cable ≤1.7 mm
  • Corriente nominal ‌ 5 A
  • Voltaje nominal 50 V
  • Voltaje nominal
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Voltaje de choque nominal 0.8 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Voltaje nominal según UL 30 V
  • Características de transmisión Cat. 7A Class FA up to 1,000 MHz
  • Velocidad de transmisión de datos
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Resistencia de contacto, blindaje ≤ 100 mΩ
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 10,000
  • Comentario Mating cycles with other HMC components
Propiedades del material
  • Material (inserto) Polycarbonate (PC)
  • Color (inserto) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material (blindaje) Zinc die-cast, nickel-plated
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Yes
  • Sustancias REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Número ECHA SCIP 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
  • Sustancias de la Proposición California 65 Not contained
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 31 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140187511
  • eCl@ss 27.440.218,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
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
Archivos 2D/3D Multi CAD
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
Chapter Han® HMC
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar