Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
12
Accessories
6
Spare Part
1
Inserts
22
Frames
2
Part number: 19 43 006 0292
Han-Eco 6B-HSM2-with SL-M32
Han-Eco 6B-HSM2-with SL-M32

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Surface mounted housing
Size: 6 B
Single locking lever
Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced
Side entry
2x M32
Material (hood/housing): Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced
RAL 9005 (jet black)
Material (seal): NBR
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 19 43 006 0292
Han-Eco 6B-HSM2-with SL-M32
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
12
Accessories
6
Spare Part
1
Inserts
22
Frames
2
Product Details
Identification
  • Category フード/ハウジング
  • Series of hoods/housings Han-Eco® B
  • Type of hood/housing ボックス型ハウジング
Version
  • Size 6 B
  • Version サイドエントリー
  • Cable entry 2x M32
  • Locking type シングルロックレバー
技術的特性
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • 使用温度範囲に関する注意事項 IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。
  • Number of relockings ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP66
材質
  • 材質 (フード/ハウジング)
    ポリアミド (PA)
    ガラス繊維入り強化
  • カラー(フード/ハウジング) RAL 9005 (ジェットブラック)
  • 材質 (シール) NBR
  • カラー(シール) RAL 9005 (ジェットブラック)
  • 材質 (ロック)
    ポリアミド (PA)
    ガラス繊維入り強化
  • カラー(ロック) RAL 9005 (ジェットブラック)
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • 材料の難燃性 UL94(ロックレバー) V-0
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • ECHA SCIP番号 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08)
  • 要件セットとハザードレベル
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 61984
    EN 45545-2 鉄道車両の火災安全性
  • 認証 CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 200 g
  • Country of origin ドイツ
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140176959
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors