Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
13
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
26
Frames
2
Part number: 19 43 010 0297
Han-Eco 10B-HSM2-with SL-M32-with cover
Han-Eco 10B-HSM2-with SL-M32-with cover

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Surface mounted housing
With thermo-plastic cover
Size: 10 B
Single locking lever
Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced
Side entry
2x M32
Material (hood/housing): Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced
RAL 9005 (jet black)
Material (seal): NBR
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 19 43 010 0297
Han-Eco 10B-HSM2-with SL-M32-with cover
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
13
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
26
Frames
2
Product Details
Identification
  • Category Кожухи
  • Series of hoods/housings Han-Eco® B
  • Type of hood/housing Накладной блочный кожух
  • Description of hood/housing С термопластиковой крышкой
Version
  • Size 10 B
  • Version Боковой ввод
  • Cable entry 2x M32
  • Locking type Одна защелка
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature Для использования в качестве соединителя в соответствии с IEC 61984.
  • Number of relockings ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP66
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух)
    Полиамид (ПА)
    Армированный стекловолокном
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) RAL 9005 (черный)
  • Material (seal) NBR
  • Цвет (уплотнитель) RAL 9005 (черный)
  • Материал (фиксатор)
    Полиамид (ПА)
    Армированный стекловолокном
  • Colour (locking) RAL 9005 (черный)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • Material flammability class acc. to UL 94 (locking levers) V-0
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния Naphthalene
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 61984
    EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
  • Допуски: CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 248 g
  • Country of origin Германия
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140178557
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors