Matching Products
Matching Products NOVO
Part Number: 09 62 810 5406
Han EMC/B 10B CP f SL
Han EMC/B 10B CP f SL

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Tampa de proteção
para bases de embutir, para bases de montagem superficial, Termoplástico
Tamanho: 10 B
Alavanca de trava individual
Material (carcaça/base): Policarbonato (PC)
Cinza
Grau de proteção: IP66
Notes
Compare
Part Number: 09 62 810 5406
Han EMC/B 10B CP f SL
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Acessórios
  • Linhas de carcaças/bases Han® EMC/B
  • Tipo de acessório Tampa de proteção
  • Descrição do acessório
    para bases de embutir
    para bases de montagem superficial
    Termoplástico
Versão
  • Tamanho 10 B
  • Tipo de trava Alavanca de trava individual
Características técnicas
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP66
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base) Policarbonato (PC)
  • Cor (carcaça/base) Cinza
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Número ECHA SCIP 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
  • Aprovações DNV GL
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 21,6 g
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • eCl@ss 27440208 Cap for industrial connectors
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare