Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
4
Spare Part
2
Hoods/Housings
136
Part number: 09 20 004 5001
Han 4A Push-In, male insert
Han 4A Push-In, male insert

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Inserts
Push-In
Male
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Rated current: ‌10 A
Size: 4 A
Contacts: 4
Conductor cross-section: 0.5 ... 2.5 mm²
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Part number: 09 20 004 5001
Han 4A Push-In, male insert
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
4
Spare Part
2
Hoods/Housings
136
Product Details
Identificazione
  • Categoria Inserti
  • Serie Han A®
Versione
  • Collegamento Push-In
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Maschio
  • Taglia 4 A
  • Numero di poli 4
  • Contatto di terra si
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttori 0,5 ... 2,5 mm²
  • Corrente d'esercizio ‌ 10 A
  • Tensione d'esercizio contatto-terra 230 V
  • Tensione d'esercizio contatto-contatto 400 V
  • Tensione di prova 4 kV
  • Grado di inquinamento 3
  • Resistenza di contatto >1010 Ω
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Polycarbonate (PC)
  • Colore (inserto) RAL 7032 (pebble grey)
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Stato ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sostanze REACH SVHC Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Approvazioni
    CE
    UKCA
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 10
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140447929
  • ETIM EC000438
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors