Matching Products
Matching Products NUEVO
Tools
1
carcasas/bases
85
Frames
28
Número de parte: 09 14 002 3003
Han 40A crimp module, male For UL 1000V
Han 40A crimp module, male For UL 1000V

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Módulo Han ® 40 A
Módulo sencillo
Terminación ponchable
Macho
Contactos: 2
Corriente nominal: ‌31 A
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Notes
Compare
Load in configurator
NUEVO
Derating tool
Número de parte: 09 14 002 3003
Han 40A crimp module, male For UL 1000V
Notes
Compare
Load in configurator
NUEVO
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Tools
1
carcasas/bases
85
Frames
28
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Módulos
  • Serie Han-Modular®
  • Tipo de módulo Módulo Han ® 40 A
  • Tamaño del módulo Módulo sencillo
Versión
  • Método de terminación Terminación ponchable
  • Tipo Macho
  • Número de contactos 2
  • Detalles Por favor, pida los contactos ponchables por separado.
Características técnicas
  • Sección de conductor 1.5 ... 10 mm²
  • Corriente nominal ‌ 31 A
  • Voltaje nominal 1.000 V
  • Voltaje de choque nominal 8 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Corriente nominal según UL 31 A
  • Voltaje nominal según UL 1.000 V
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (inserto) Policarbonato (PC)
  • Color (inserto) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65 No incluido
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 2
  • Peso neto 12,62 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140019836
  • ETIM EC000438
  • eCl@ss 27440217 Module for industrial connectors (power/signals)
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

EPLAN Data Portal

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare