Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
1
Accessories
2
Inserts
28
Frames
2
Objednací číslo: 19 40 024 4422
Han 24HPR-HTE-M32-break-away
Han 24HPR-HTE-M32-break-away

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Hood
Size: 24 B
Break-away
Stainless steel
Top entry
1x M32
Material (hood/housing): Aluminium die-cast, Corrosion resistant
Powder-coated
RAL 9005 (jet black)
Material (seal): Silicone
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 19 40 024 4422
Han 24HPR-HTE-M32-break-away
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
1
Accessories
2
Inserts
28
Frames
2
Detaily produktu
Identification
  • Category Hoods/Housings
  • Type of hood/housing Hood
  • Features Corrosion resistance ASTM B117-09 (500 h)
Version
  • Size 24 B
  • Version Top entry
  • Cable entry 1x M32
  • Locking type Break-away
  • Field of application Hoods/housings for harsh outdoor environments
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP69K
    IP65 / IP68
Material properties
  • Material (hood/housing)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • Surface (hood/housing) Powder-coated
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (jet black)
  • Material (seal) Silicone
  • Material (locking) Stainless steel
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
    IEC 61373
    IEC 60529
    EN 45545
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 591 g
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140299528
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte