Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 40 080 0201 030
Han 1A OM 5+PE +latch m/ - PVC 3m
Han 1A OM 5+PE +latch m/ - PVC 3m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Resistente al aceite
Longitud de cable: 3 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 40 080 0201 030
Han 1A OM 5+PE +latch m/ - PVC 3m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada Han® 1A
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Osazený na jedné straně
  • Konektor 1
    Han® 1A Male
    Zatavení
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
  • Popis kabelu Odolné proti olejům
Verze
  • Délka kabelu 3 m
  • Počet žil 6
  • Uspořádání vodičů 6× 1,5 mm²
  • Počet kontaktů 5
  • Kontakt PE Ano
  • Způsob zajišťování Zajišťovací jazýčky
  • Podrobnosti
    Nespojovat a nerozpojovat pod napětím.
    Montáž a instalaci musí provést kvalifikovaný elektrikář.
    IP66/IP67 v zapojené poloze kabel–kabel
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 10 A
  • Jmenovité napětí 400 V
  • Jmenovité napětí vodič-země 300 V
  • Mezní teplota
    -30 ... +80 °C Bez pohybu
    -15 ... +80 °C v pohybu
  • Spojovací cykly ≥ 100
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP65 V zapojeném stavu
    IP66 V zapojeném stavu
    IP67 V zapojeném stavu
  • Průměr kabelu 9,2 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PVC
  • Barva (kabel) Šedá
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Číslo ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 60332-1-2 Ohnivzdornost
Obchodní údaje
  • Velikost balení 2
  • Hmotnost netto 499,5 g
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140237346
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
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
Archivos 2D/3D Multi CAD