Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Contact inserts
1
Objednací číslo: 61 04 100 0444 01
Han 16HPR frame 3x HC250 + Q5 FE
Han 16HPR frame 3x HC250 + Q5 FE

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Frame
for female inserts, 3x Han® HC Modular 250, 1x Han® Q 5/0
Size: 16 HPR enlarged
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 61 04 100 0444 01
Han 16HPR frame 3x HC250 + Q5 FE
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Contact inserts
1
Detaily produktu
Identification
  • Category Accessories
  • Series of hoods/housings Han® HPR enlarged
  • Type of accessory Frame
  • Description of the accessory
    for female inserts
    3x Han® HC Modular 250
    1x Han® Q 5/0
Version
  • Size 16 HPR enlarged
  • Pack contents
    4x cheese-head screw M6 x 20
    4x cheese-head screw M6 x 30
    4x washer SK S6
    4x Distance bush
Technical characteristics
  • Tightening torque ‌10 Nm Fixing screws M6
Material properties
  • Material (accessories) Stainless steel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 0.01 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140194014
  • ETIM EC002310
  • eCl@ss 27440210 Fixing element for industrial connectors
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte