Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
11
Frames
4
Part number: 19 40 016 0552
Han 16HPR enlarged-HSE-SCL-M32-FE
Han 16HPR enlarged-HSE-SCL-M32-FE

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Hood
with functional earth
Size: 16 HPR enlarged
Screw locking
Stainless steel
Side entry
1x M32
Material (hood/housing): Aluminium die-cast, Corrosion resistant
Powder-coated
RAL 9005 (jet black)
Notes
Compare
Part number: 19 40 016 0552
Han 16HPR enlarged-HSE-SCL-M32-FE
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
11
Frames
4
Product Details
Название
  • Категория Hoods/Housings
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han® HPR enlarged
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Hood
  • Описание кабельного/блочного кожуха with functional earth
Версия
  • Размер 16 HPR enlarged
  • Версия Side entry
  • Кабельный ввод 1x M32
  • Тип блокировки Screw locking
  • Области применения Hoods/housings for harsh outdoor environments
  • Подробные данные When using Han® Standard inserts of size B or Han-Modular® hinged frames, please order adapter 09400009960 separately.
Технические характеристики
  • Момент затяжки (фиксация винтом) ‌ 4 Nm
  • Момент затяжки ‌15 Nm FE screw
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Примечание о предельной температуре For use as a connector according to IEC 61984.
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    IP66
    IP68
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
  • Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E
    4
    4X
    12
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • Поверхность (кабельный/блочный кожух) Powder-coated
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) RAL 9005 (jet black)
  • Материал (фиксатор) Stainless steel
Спецификации и допуски
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Допуски:
    CE
    DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 687 g
  • Страна изготовления China
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140173026
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
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
HARTING News 2020
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare