Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
2
Контактные вставки
34
Frames
2
Part number: 19 39 816 1135
Han 16HP Direct/EMC-PFT-Housing-SE-M63
Han 16HP Direct/EMC-PFT-Housing-SE-M63

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Panel feed through housing
Size: 16 B
Screw locking
Stainless steel
Side entry
1x M63
Material (hood/housing): Aluminium die-cast
Electrical conductive
Unpainted
Material (seal): NBR
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 19 39 816 1135
Han 16HP Direct/EMC-PFT-Housing-SE-M63
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
2
Контактные вставки
34
Frames
2
Product Details
Название
  • Категория Кожухи
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han ® HP Direct EMC
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Блочный проходной кожух
Версия
  • Размер 16 B
  • Версия Боковой ввод
  • Кабельный ввод 1x M63
  • Тип блокировки Стопорный винт
Технические характеристики
  • Момент затяжки (фиксация винтом) ‌ 4 Nm
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Примечание о предельной температуре Для использования в качестве соединителя в соответствии с IEC 61984.
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    IP66
    IP68
    IP69 / IPX9K согл. ISO 20653
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Литой алюминий
  • Поверхность (кабельный/блочный кожух) Электропроводный
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) Неокрашенный
  • Материал (уплотнение) NBR
  • Материал (фиксатор) Нержавеющая сталь
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Допуски: CE
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 534,5 g
  • Страна изготовления Китай
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140183186
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors