Matching Products
Matching Products NEW
Steckpartner
1
Zubehör
8
Ersatzteil
1
Einsätze
34
Rahmen
2
Part number: 19 39 816 0547
Han 16HP Direct/EMC-HSE-M32
Han 16HP Direct/EMC-HSE-M32

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Hood
Size: 16 B
Screw locking
Stainless steel
Side entry
1x M32
Material (hood/housing): Aluminium die-cast
Electrical conductive
Unpainted
Material (seal): NBR
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 19 39 816 0547
Han 16HP Direct/EMC-HSE-M32
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Steckpartner
1
Zubehör
8
Ersatzteil
1
Einsätze
34
Rahmen
2
Product Details
Bezeichnung
  • Kategorie Gehäuse
  • Gehäusebaureihe Han® HP Direct EMV
  • Gehäuseart Tüllengehäuse
Ausführung
  • Baugröße 16 B
  • Ausführung seitlicher Kabeleingang
  • Kabeleingang 1x M32
  • Verriegelungsart Schraubverriegelung
Technische Kennwerte
  • Anzugsdrehmoment Schraubverriegelung ‌ 4 Nm
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Hinweis zur Grenztemperatur Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
  • Schutzart nach IEC 60529
    IP66
    IP68
    IP69 / IPX9K nach ISO 20653
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Aluminium-Druckguss
  • Oberfläche Gehäuse elektrisch leitfähig
  • Farbe Gehäuse unlackiert
  • Werkstoff Dichtung NBR
  • Werkstoff Verriegelung Edelstahl
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Nickel
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Zulassungen CE
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 329,5 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140183131
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder
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
EPLAN Data Portal