Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
42
Accessories
6
Inserts
65
Frames
2
Numer Katalogowy: 09 30 516 0441
Han 16B-HTE-R-NPTF 1 Zoll
Han 16B-HTE-R-NPTF 1 Zoll

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Obudowa wtyczki
Rozmiar: 16 B
Wysoka konstrukcja
Rygiel pojedynczy
Górne wyprowadzenie kabla
1x NPTF 1 in
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki): Odlew aluminiowy
Malowane proszkowo
RAL 7037 (szary)
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 30 516 0441
Han 16B-HTE-R-NPTF 1 Zoll
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
42
Accessories
6
Inserts
65
Frames
2
Szczegóły Produktu
Identifikation
  • Kategori Obudowy wtyczek / obudowy gniazd
  • Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse Han® B
  • Type af kappe/hus Obudowa wtyczki
  • Type Wysoka konstrukcja
Version
  • Størrelse 16 B
  • Version Górne wyprowadzenie kabla
  • Antal kabelindgange 1
  • Kabelindføring 1x NPTF 1 in
  • Låsetype Rygiel pojedynczy
  • Anvendelsesområde Standardowe obudowy wtyczek/gniazd dla złączy przemysłowych
Tekniske egenskaber
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Bemærkning om den begrænsede temperatur Do stosowania jako złącze zgodnie z normą IEC 61984.
  • Koblingscyklusser ≥ 500
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
    IP65
    IP66
    IP67
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus) Odlew aluminiowy
  • Overflade (stikhus/chassis-/sokkel-huse) Malowane proszkowo
  • Farve (kappe/hus) RAL 7037 (szary)
  • RoHS zgodny
  • ELV-status zgodny
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Niezawarte
  • REACH BILAG XIV-stoffer Niezawarte
  • REACH SVHC-stoffer Niezawarte
  • California Proposition 65 stoffer Tak
  • California Proposition 65 stoffer Nikiel
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Godkendelser
    CE
    DNV GL
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 209 g
  • Oprindelsesland Kina
  • GTIN 5713140909748
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare