Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
4
System Cables
1301
Part number: 24 03 008 1100
Ha-VIS eCon 3081BT-AD
Ha-VIS eCon 3081BT-AD

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Industrial Ethernet Switches
Unmanaged
Fast Ethernet
Nominal voltage: 24, 48
Total number of ports: 9
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 8
100 Mbit/s (SC-Ports): 1
Operating temperature: -40 ... +70 °C
Notes
Compare
Part number: 24 03 008 1100
Ha-VIS eCon 3081BT-AD
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
4
System Cables
1301
Product Details
Identificación
  • Serie Ha-VIS eCon 3000
  • Elemento Switches Ethernet industriales
  • Especificaciones No administrado
  • Tipo de Ethernet Fast Ethernet
Versión
  • Número total de puertos 9
  • Fijación Carril DIN de 35 mm según EN 60715
  • Tecnología de conmutación Store and Forward
  • Tamaño de bastidor 1,632 kB
  • Tamaño de mesa MAC 2k Entradas
  • Tamaño de reserva del paquete 1 Megabit
  • Exento de bloqueo
  • Calidad del servicio
  • Ethernet con eficiencia energética
  • Control de flujo OFF
  • Contacto de señales No
  • Función PoE No
  • Contenidos del paquete
    Contacto de tornillo enchufable para suministro de potencia
    Instrucciones de montaje
Datos de terminación
  • Voltaje nominal
    24 V DC
    48 V DC
  • Voltaje admisible 9 ... 60 V DC
  • Protección contra sobretensiones
  • Corriente de trabajo
    <227 mA @ 24 V DC
    <117 mA @ 48 V DC
  • Circuito de alimentación SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Corriente de arranque
    <1.6 A @ 24 V DC
    <3.2 A @ 48 V DC
  • Protección contra exceso de corriente ‌2 A En la entrada
  • Consumo de potencia <5.76 W @ 24 V DC
  • Método de terminación Contacto de tornillo enchufable
  • Número de contactos 3
  • Sección de conductor 0.08 ... 2.5 mm²
  • Sección de conductor AWG 28 ... AWG 12
  • Pinout + / - / FE
  • Protección contra polaridad inversa
Características técnicas
  • Temperatura de trabajo -40 ... +70 °C
  • Temperatura de almacenamiento -40 ... +85 °C
  • Humedad relativa
    0 ... 95 % Sin condensación (operación)
    0 ... 95 % Sin condensación (almacenamiento/transporte)
  • Presión de aire ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Grado de protección según IEC 60529 IP30 estado conectado
  • MTBF ≈ 940.000 h
Puertos Ethernet de cobre
  • 10/100 Mbit/s (RJ45-Ports) 8
    Puertos Fast-Ethernet 10/100 Mbit/s (puertos RJ45)
    Normas de transmisión: 10BASE-T, 100BASE-TX
    Física de transmisión: par trenzado Cat. 5
    Longitud de transmisión: 100 m
    Velocidad de transmisión de datos: 10/100 Mbit/s
    Negociación automática: sí
    Polaridad automática: sí
    MDI(X) automático: sí
    X
  • Estándar de transmisión
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
  • Negociación automática
  • Polaridad automática
  • Auto-MDI(X)
  • Física de transmisión Twisted Pair Cat. 5
  • Velocidad de transmisión de datos
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Longitud de transmisión 100 m
Puertos Ethernet de fibra
  • 100 Mbit/s (SC-Ports) 1
  • Estándar de transmisión 100BASE-FX
  • Fibra Multimodo
  • Método de terminación
    SC dúplex
    Hembra
  • Física de transmisión Fibra óptica
  • Longitud de onda 1.310 nm
  • Velocidad de transmisión de datos ‌ 100 Mbit/s
  • Longitud de transmisión 2 km
  • Potencia de salida -19 ... -14 dBm
  • Potencia de entrada -32
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base)
    Aluminio (anodizado)
    Chapa de acero (recubierta de polvo)
  • Longitud 107,5 mm
  • Anchura 38 mm
  • Altura 142 mm
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65 Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    EN 55022 Características de perturbación radioeléctrica
    EN 61000-4-2 Descarga electrostática (ESD)
    EN 61000-4-3 Campo electromagnético
    EN 61000-4-4 Corrientes de sobrevoltaje rápidas (incremento repentino)
    EN 61000-4-5 Sobretensiones transitorias
    EN 61000-4-6 Perturbaciones conducidas
    EN 61000-6-4 Estándar de emisiones
    IEC 60068-2-6 Vibración (sinusoidal)
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
  • FCC Yes
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 514 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85176200
  • GTIN 5713140148116
  • ETIM EC000734
  • eCl@ss 19.170.130,00