Matching Products
Matching Products NEW
Successor Products
1
Accessories
12
System Cables
1324
Part number: 24 03 405 2310
Ha-VIS eCon 3052GB-AC
Ha-VIS eCon 3052GB-AC

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Industrial Ethernet Switches
Unmanaged
Full Gigabit Ethernet
Nominal voltage: 24, 48
Total number of ports: 7
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 5
1000 Mbit/s (Mini GBIC-Ports): 2
Operating temperature: ‌0 ... +55 °C
Notes
Compare
This product will not be orderable much longer. You can use the successor 24034052300.
Part number: 24 03 405 2310
Ha-VIS eCon 3052GB-AC
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Successor Products
1
Accessories
12
System Cables
1324
Product Details
Bezeichnung
  • Baureihe Ha-VIS eCon 3000
  • Komponente Industrial Ethernet Switches
  • Beschreibung Unmanaged
  • Ethernet-Typ Full Gigabit Ethernet
Ausführung
  • Gesamtzahl der Ports 7
  • Befestigung 35 mm DIN rail acc. to EN 60715
  • Switch Technologie Store and Forward
  • Frame-Größe 10 kB
  • MAC-Tabellengröße 8k Entries
  • Paketpuffergröße 1 Megabit
  • Non blocking Yes
  • Quality of Service Yes
  • Energie Efficient Ethernet Yes
  • Flow Control Off
  • Meldekontakt No
  • PoE Funktionalität No
  • Jumbo Frame Support Yes
  • Lieferumfang
    Pluggable screw contact for power supply
    Assembly instructions
Anschlussdaten
  • Nennspannung
    24 V DC
    48 V DC
  • zulässige Spannung 18 ... 60 V DC
  • Überspannungsschutz Yes
  • Betriebsstrom
    <175 mA @ 24 V DC
    <90 mA @ 48 V DC
  • Versorgungsstromkreis SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Einschaltstrom
    <1.6 A @ 24 V DC
    <3.2 A @ 48 V DC
  • Überstromschutz ‌12 A At input
  • Leistungsaufnahme <4.2 W @ 24 V DC
  • Anschlussart Pluggable screw contact
  • Kontaktanzahl 3
  • Leiterquerschnitt 0.08 ... 2.5 mm²
  • Leiterquerschnitt AWG 28 ... AWG 12
  • Pinout + / - / FE
  • Verpolschutz Yes
Technische Kennwerte
  • Betriebstemperatur ‌0 ... +55 °C
  • Lagertemperatur -40 ... +85 °C
  • relative Luftfeuchte
    0 ... 95 % Non-condensing (operation)
    0 ... 95 % Non-condensing (storage/transport)
  • Luftdruck ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Schutzart nach IEC 60529 IP30 mated condition
  • MTBF ≈ 940,000 h
Ethernet Ports Kupfer
  • 10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports) 5
    Gigabit-Ethernet Ports 10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports)
    Übertragungsstandards: 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
    Übertragungsphysik: Twisted Pair Kat. 5
    Übertragungslänge: 100 m
    Datenrate: 10/100/1000 Mbit/s
    Auto-Negotiation: ja
    Auto-Polarity: ja
    Auto-MDI(X): ja
    X
  • Übertragungsstandard
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
    1000BASE-T EEE
  • Auto-Negotiation ja
  • Auto-Polarity ja
  • Auto-MDI(X) ja
  • Übertragungsphysik Twisted Pair Kat. 5
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 1.000 Mbit/s
  • Übertragungslänge 100 m
Ethernet Ports SFP
  • 1000 Mbit/s (Mini GBIC-Ports) 2
  • Anschlussart LC female
  • Übertragungsphysik FO
  • Datenrate
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1,000 Mbit/s
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse
    Aluminium (anodised)
    Steel sheet (powder-coated)
  • Länge 107.5 mm
  • Breite 25 mm
  • Höhe 142 mm
  • RoHS compliant
  • ELV Status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Not contained
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Not contained
  • REACH SVHC Stoffe Not contained
  • California Proposition 65 Stoffe Yes
  • California Proposition 65 Stoffe Nickel
Normen und Zulassungen
  • Normen
    EN 55022 Radio disturbance characteristics
    EN 61000-4-2 Electrostatic discharge (ESD)
    EN 61000-4-3 Electromagnetic field
    EN 61000-4-4 Rapid transients (burst)
    EN 61000-4-5 Surge voltages
    EN 61000-4-6 conducted disturbances
    EN 61000-6-4 emission standard
    IEC 60068-2-6 Vibration (sinusoidal)
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • Zulassungen
    CE
    DNV GL
  • FCC Yes
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 488 g
  • Ursprungsland Germany
  • europäische Zolltarifnummer 85176200
  • GTIN 5713140148628
  • ETIM EC000734
  • eCl@ss 19170130 Network switch (general application)