配套产品
配套产品
型号: 09 45 600 0111
HAR PROFINET Typ C 4xAWG22/7 trail. 500m
HAR PROFINET Typ C 4xAWG22/7 trail. 500m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 防油, 耐UV
4x AWG 22/7
PUR (聚氨酯)
电缆长度: 500 m
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
注释
比较
型号: 09 45 600 0111
HAR PROFINET Typ C 4xAWG22/7 trail. 500m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 요소 벌크 케이블
  • 사양 비조립식
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
  • 케이블 설명
    내연제
    내유성
    UV 내성
버전
  • 케이블 길이 500 m
  • 코어 개수 4
  • 코어 구조 4x AWG 22/7
기술적 특성
  • 전송 특성 Cat. 5 클래스 D, 최대 100 MHz
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 제한 온도
    -40 ... +70 °C 움직이지 않음
    -20 ... +60 °C 이동됨
  • 최소 굽힘 반경
    7x 케이블 직경 (반복 굽힘)
    3x 케이블 직경 (단일 굽힘)
  • 드래그 체인 호환 가능 Yes
  • Bending cycles ≥ 3.000.000 & 횡단 거리 ≤ 0.2 m & 속도 ≤4 m/s & 가속도 ≤ 4 m/s²
  • 인장 강도 ≤150 N
  • 커플링 감쇠 ( 20 °C / 10 MHz에서) ‌ 20 mΩ/m
  • 도체 저항 ( 20 °C에서 ) ≤120 Ω/km
  • 절연 저항, 20 °C에서 ≥ 500 MΩ x km
  • 신호 작동 시간 ( 20 °C에서 ) ≤ 5.3 ns/m
  • 임피던스 (100 MHz에서) ‌100 Ω ±5 %
자재 특성
  • 재료 (케이블) PUR (폴리우레탄)
  • 컬러 (케이블) 녹색
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
상세명세 및 승인
  • 사양
    EN 13602
    EN 50290-2-23
    F45052-F5100
    IEC 60332-1-2 난연성
    EN 60811-2-1 내유성
    UN/ECE-R 118 철도 차량에 대한 화재 방지
  • PROFINET
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 1,000 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85444995
  • GTIN 5713140061798
  • eCl@ss 27,061,801.00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较