Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 09 45 600 0131
HAR PROFINET Typ C 4xAWG22/7 trail. 20m
HAR PROFINET Typ C 4xAWG22/7 trail. 20m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Rézkábel (kerek)
Lángálló, Olajálló, UV-álló
4x AWG 22/7
PUR (poliuretán)
Kábelhossz: 20 m
kat. 5 D osztály: max. 100 MHz
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 45 600 0131
HAR PROFINET Typ C 4xAWG22/7 trail. 20m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Identification
  • Category System cabling
  • Element Bulk cables
  • Specification Not assembled
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable
    Flame retardant
    Oil resistant
    UV resistant
Version
  • Cable length 20 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x AWG 22/7
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Кат. 5 Класс D до 100 МГц
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limiting temperature
    -40 ... +70 °C стационарный
    -20 ... +60 °C перемещен
  • Minimum bending radius
    7х диаметр кабеля (многократный изгиб)
    3х диаметр кабеля (однократный изгиб)
  • Drag chain compatible Да
  • Bending cycles ≥ 3.000.000 при перемещении на расстояние ≤ 0,2 м со скоростью ≤ 4 м/с и ускорением ≤ 4 м/с²
  • Tensile strength ≤150 N
  • Coupling attenuation @ 20 °C / 100 MHz ‌ 20 mΩ/m
  • Conductor resistance @ 20 °C ≤120 Ω/km
  • Insulation resistance @ 20 °C ≥ 500 MΩ x km
  • Signal run time @ 20 °C ≤ 5,3 ns/m
  • Impedance @ 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
Material properties
  • Material (cable) ПУРПУРНЫЙ (полиуретан)
  • Colour (cable) Зеленый
  • RoHS совместим
  • ELV status совместим
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Не содержится
  • REACH ANNEX XIV substances Не содержится
  • REACH SVHC substances Не содержится
  • California Proposition 65 substances Не содержится
Specifications and approvals
  • Specifications
    EN 13602
    EN 50290-2-23
    F45052-F5100
    IEC 60332-1-2 Огнестойкость
    EN 60811-2-1 Стойкость к воздействию масла
    UN/ECE-R 118 противопожарная защита для подвижного состава
  • PROFINET Да
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1,231 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85444995
  • GTIN 5713140061842
  • eCl@ss 27061801 Data and communication cable (copper)
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás